n° de catalogue : BVAD-N088GT
Description: COUDE 45DEG-NPT1-1/2-NW48-45-IP66-N
CUP: 786209948410
Coude VA noir IP66 45 degrés, filets NPT en polyamide. Filet NPT 1-1/2 pouce. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy installation, simply push the conduit in
- High conduit pull-out strength
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW48 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |