n° de catalogue : BVAD-M160GT
Description: COUDE 45DEG-M16-NW10-45-IP66-NOIR
CUP: 786209948267
Coude métrique noir IP66, 45 degrés en polyamide 6. Filet métrique M16x1,5. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. Longueur du filetage 11 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- Easy installation, simply push the conduit in
- High conduit pull-out strength
- Can be easily re-opened with a screwdriver
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
Filet M16 |
Grosseur nominale |
NW10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |