text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BUB8SA-G

Description:  3 OCAL AL BUB-8 GRAY

CUP: 704508357344

PVC Double-Coated Mogul Conduit Body with Cover and Gasket, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Aluminum, Dark Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

électro galvanisé

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Longueur

13.68 in

Largeur

3 pouces

Hauteur

4.28 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici