n° de catalogue : BTC4102
Description: COSSE MECH FUT DECENTRE CU
CUP: 783786611362
Cosse en cuivre, un trou, un conducteur (fût décalé). Calibres de conducteurs 4/0 toronné maximum, 2 toronné minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal.
- Made of electrolytic seamless copper. Screws are zinc-plated steel.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |