n° de catalogue : BT8-G
Description: COUDE DE TIRAGE BT 3 PO GRIS
CUP: 704508356736
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied |
Application |
Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
électro galvanisé |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3 in , 78 mm |
Longueur |
18.38 in |
Largeur |
6.88 in |
Hauteur |
4.38 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |