text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BT4-G

Description:  COUDE DE TIRAGE BT 1-1/4 PO GRIS

CUP: 704508356576

Raccord Goliath à revêtement de PVC, avec couvercle et garniture d"étanchéité. Diamètre de conduit 1-1/4 pouces (35 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Nominal .002 inch blue urethane on both interior and exterior
  • Nominal .040 inch PVC coating bonded to exterior
  • Long openings
  • Provision for easy bends
  • Tapered tapped hubs with integral bushings
  • Pressure sealing sleeves protect connections
  • Shipped complete with Mogul conduit body, cover and stainless steel cover screws
  • Provide the longer openings needed when pulling large conductors
  • Prevent sharp bends and kinks in large conductors, protects insulation during installation
  • Provide ample openings for splices and taps
  • Provide access to wiring for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Conduit Body and Cover are Double Coated with a Nominal .002 In. Blue Urethane on Both The Interior and Exterior, Before PVC Coating is Applied

Application

Act As Pull Outlets for Conductors that are Stiff, Due to Large Size or Type of Insulation

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

électro galvanisé

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2969

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 in , 35 mm

Longueur

9.56 in

Largeur

3.16 in

Hauteur

2.31 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici