n° de catalogue : BT-1
Description: 1/2inch EMT T CONDUIT BODY
CUP: 42269338555
Corps de conduit à vis de blocage en fonte d"aluminium 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Retained stainless steel cover screws
- Smooth throats for easy wire pulling
- For use with EMT conduit
- Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to pull conductors and make splices.
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Retained Stainless Steel Cover Screws |
|
Application |
For Use with EMT Conduit |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte d'aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Sous-marque de produit |
Iberville |
|
Standard |
UL E28688, CSA |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
1/2 po |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 5043 | 441202 | N/A | 1042692 | N/A |
| UL | E28688 | N/A | QCIT | N/A | N/A |