text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BSC43-VG

Description:  400/600 3P200 SOU SCL GCH ONT CU/AL

CUP: 624871003344

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 600 volts. Type à goujons 3 positions avec compartiment libre. 200 ampères par position. 4 mâchoires de contact. Entrée côté gauche. Pour usage en Ontario.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Service souterrain seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-3/8 pouces hauteur x 43-3/4 pouces largeur x 5-5/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici