Catalog No. : BSC42-VGH
Description: 400/600 2P200 SOU SCL DTE ONT CU/AL
CUP: 624871046921
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 400 ampères 600 volts. Type à goujons 2 positions avec compartiment libre. 200 ampères par position. 4 mâchoires de contact. Entrée côté droit. Pour usage en Ontario.
View More
View Less
For more info visit:
electrification.us.abb.com
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
|
Category |
Ganged Meter Sockets |
|
Special Features |
Supplied with screw type rings |
|
Application |
For underground service only |
Specifications
|
Voltage Rating |
600 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enclosure |
Weatherproof Type 3R |
Classifications
|
Brand Name |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Size |
23-3/8 Inches Height x 35 Inches Width x 5-5/16 Inches Depth |