text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BS 467

n° de catalogue : BS467

Description:  AL FULL TENSION COMP SPLICE ACSR 4

CUP: 783786710201

Épissure en aluminium pleine traction à compression, pour conducteurs ACSR et en alliage d"aluminium. Calibre de fils #4 AAC, #4 ACSR (6/1), #4 ACSR (7/1), #4 AAAC. Longueur 10-3/8 pouces. Matrices d"installation TB, 239, 1/2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Seamless Aluminum Tubing for High Conductivity
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • Sleeves have an Internal Taper that Acts as a Funnel-Like Entrance for Easy Insertion of Conductors and Provides stress Relief on the Conductor Strands upon Compression
  • Solid Barriers in the Center of the Sleeves Ensure All-Around Distribution and Penetration of the Oxide Inhibitor to All Strands
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die References, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4 AAC, 4 ACSR (6/1), 4 ACSR (7/1), 4 AAAC

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

10-3/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici