n° de catalogue : BS46-V
Description: 400/600 6P200 AER/SOU SCL GCH CU/AL
CUP: 624871002804
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 400 ampères 600 volts à positions multiples, 200 ampères par position. 4 mâchoires de contact. 6 positions Entrée côté gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs groupables |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
23-3/8 pouces hauteur x 61-1/4 pouces largeur x 5-5/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |