text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS44-VH

Description:  400/600 4P200 AER/SOU SCL DTE CU/AL

CUP: 624871039664

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 400 ampères 600 volts à positions multiples, 200 ampères par position. 4 mâchoires de contact. 4 positions Entrée côté droit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs groupables

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

23-3/8 pouces hauteur x 43-3/4 pouces largeur x 5-5/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici