text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS2M-VGN

Description:  SOCLE 200A LRG OUV NTR MIS A TERR

CUP: 624871013435

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour service aérien

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur