text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS2L-TCVGNBC

Description:  200A/600V AR/ST LRGE C/A LUG NTR 3P

CUP: 624871012988

Meter socket oversize enclosure Lay-In Lug 200 amperes over/under combination with lay-in lugs. 4 jaw, ground lug on neutral. For British-Columbia.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type ring

Application

For overhead/underground installation

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

200 ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur