text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS2L-TCV

Description:  200/600 AER/SOUT SCL DEMESURE CU/AL

CUP: 624871002521

Socle de compteurs à boîtier surdimensionné. 4 mâchoires. Combiné aérien/souterrain, 200 ampères avec cosses ouvertes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici