n° de catalogue : BS2-TCVGNBC
Description: SOCLE 200/600V LRG NTR GRD ST/AR 3
CUP: 624871012971
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Oversize enclosure meter socket 200 amperes 600 volts. 4 jaw. Combination overhead-underground - British Columbia Use Only, ground lug on neutral
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Supplied with screw type ring |
Application |
For overhead/underground installation |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |