text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS2-INTCVBCCRRT

Description:  SOC 200A/600V COMB NTR ISO RES CORR

CUP: 624871013008

Fabriqué ou assemblé au Canada.

200A 600V boitier standard à haute résistance à la corrosion , neutre isolé, avec ouverture 3 po combiné
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type ring

Application

For overhead/underground installation

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Isolation

Neutre

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur