n° de catalogue : BS2-INTCVBC
Description: 200A/600V AR/ST NTR IS 3PO KO SOC
CUP: 624871012742
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Type |
Socle de compteur |
Caractéristiques spéciales |
Fourni avec un anneau de type à vis |
Application |
Pour installation aérienne/souterraine |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Isolation |
Neutre |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |