text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS2-5TCVBC

Description:  SOCLE 200A/600V COMBINE 5 MANCHOIR

CUP: 624871013176

Oversize enclosure meter socket 200 amperes 600 volts. 5th jaw standard capacity 9 oclock position. Combination overhead-underground. For British Columbia
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Supplied with screw type ring

Application

For overhead installation

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur