n° de catalogue : BS2-22INV
Description: 200A/600V AR 2 DBL OVER NTR ISO SKT
CUP: 624871011882
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs à boîtier surdimensionné 200 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact, Aérien, ouvertures pour manchons deux avec manchons 2 pouces. Neutre isolé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
|
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
|
Application |
Pour service aérien |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
|
Isolation |
Neutre |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Grosseur |
17-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |