text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BS054

Description:  PLAQUE OUV MANCHON FIX INT GRAND

CUP: 624871003771

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d'obturation pour débouchures à manchons. Fixation intérieure pour débouchures à manchon plus grandes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques en acier

Application

Fixation intérieure pour débouchures à manchons plus grands (ex. : 3 à 4 pouces)

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 29700
CSA 29700

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici