text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DBRS611606000/901270

n° de catalogue : BRS611606000901270

Description:  60A,ILK,2P3W,MG,116,T60,120V,SC 10K

CUP: 708917346531

Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 60 ampères, 2 pôles, 3 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

120 V

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll