text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DBRS4414400KZ900846

n° de catalogue : BRS4414400KZ900846

Description:  400A,ILK,3P4W,MG,414,3P600V,2CC,SHU

CUP: 708917330158

MaxGard Interlocked Receptacle with Circuit Breaker and Control Contacts, 400 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 600V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour usage avec les bouchons étanches et les entrées

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll