text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : DBRS121410000/901271

n° de catalogue : BRS121410000901271

Description:  100A,ILK,2P3W,MG,600V 25 KAIC

CUP: 708917346548

Fiche à verrouillage mécanique NEMA 4X, 100 ampères, 2 pôles, 3 fils. 600 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100

Tension nominale

600 V

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll