text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BR350-8

Description:  COND FLEX LIQUATITE ACIER 3-1/2PO

CUP: 786210105703

Conduit flexible étanche en acier. Grosseur nominale 3-1/2 pouces. Longueur de 8 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces

Application

Combustible or Non-Combustible Constructions

Spécifications

Rayon

17.5 in , 444.5 mm

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

UL Listed

Dimensions

Grosseur nominale

3-1/2 in

Diamètre extérieur

4.060 in , 103.1 mm

Diamètre intérieur

3.500 in , 88.9 mm

Longueur

8 mètres