text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BR200-8

Description:  COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 2 PO

CUP: 786209889775

Conduit flexible étanche en acier. Grosseur nominale 2 pouces. Longueur de 8 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces

Application

Combustible or Non-Combustible Constructions

Spécifications

Rayon

10.0 in , 254.0 mm

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

UL Listed

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

2.454 in , 62.3 mm

Diamètre intérieur

2.000 in , 50.8 mm

Longueur

8 mètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici