text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BR050-300

Description:  COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 1/2 PO

CUP: 786210087511

Conduit flexible étanche en acier. Grosseur nominale 1/2 pouce. Longueur de 300 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces

Application

Combustible or Non-Combustible Constructions

Spécifications

Rayon

3.0 in , 76.2 mm

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

UL Listed

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 po

Diamètre extérieur

0.920 in , 23.4 mm

Diamètre intérieur

06.25 in , 15.9 mm

Longueur

300 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici