n° de catalogue : BR050-30
Description: COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 1/2 PO
CUP: 786210105628
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces |
Application |
Combustible or Non-Combustible Constructions |
Spécifications
Rayon |
3.0 in , 76.2 mm |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Standard |
UL Listed |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 po |
Diamètre extérieur |
0.920 in , 23.4 mm |
Diamètre intérieur |
06.25 in , 15.9 mm |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |