n° de catalogue : BR038-300
Description: COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 3/8 PO
CUP: 786210663395
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces |
Application |
Combustible or Non-Combustible Constructions |
Spécifications
Rayon |
2.0 in , 50.8 mm |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Standard |
CSA, UL Listed |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 po |
Diamètre extérieur |
0.610 in , 15.5 mm |
Diamètre intérieur |
0.375 in , 9.5 mm |
Longueur |
300 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |