text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BR038-30

Description:  COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 3/8 PO

CUP: 786210105611

Conduit flexible étanche en acier. Grosseur nominale 3/8 pouce. Longueur de 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces

Application

Combustible or Non-Combustible Constructions

Spécifications

Rayon

2.0 in , 50.8 mm

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Sous-marque de produit

T&B

Standard

CSA, UL Listed

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 po

Diamètre extérieur

0.610 in , 15.5 mm

Diamètre intérieur

0.375 in , 9.5 mm

Longueur

30 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici