n° de catalogue : BR-100-120
Description: COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 1 PO
CUP: 786210380216
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces |
Application |
Combustible or Non-Combustible Constructions |
Spécifications
Rayon |
5.0 in , 127.0 mm |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Standard |
UL Listed |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |
Diamètre extérieur |
1.380 in , 35.1 mm |
Diamètre intérieur |
1.000 in , 25.4 mm |
Longueur |
120 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |