n° de catalogue : BR-075-150
Description: COND FLEX LIQUATITE BR ACIER 3/4 PO
CUP: 786210380223
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Formed From High Corrosion Resistant Hot-dipped Galvanized Steel. Its Profile and Helical Shape Allow it to Withstand Impact and Crushing Forces |
Application |
Combustible or Non-Combustible Constructions |
Spécifications
Rayon |
4.0 in , 101.6 mm |
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Sous-marque de produit |
T&B |
Standard |
UL Listed |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Diamètre extérieur |
1.105 in , 28.1 mm |
Diamètre intérieur |
0.812 in , 20.6 mm |
Longueur |
150 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |