text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BQ2-TCV

Description:  200/600 AERIEN/SOUT SOCLE CU/AL

CUP: 624871002125

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs à boîtier standard 200 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Combiné aérien/souterrain.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Combiné aérien/souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

15-5/8 pouces hauteur x 8-47/64 pouces largeur x 5-13/32 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici