n° de catalogue : BQ2-2V
Description: 200/600 AERIEN 2 OUV MNCHN CU/AL
CUP: 624871002095
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs à boîtier standard 200 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Aérien, ouverture pour manchon avec manchon 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour service aérien |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
15-5/8 pouces hauteur x 8-47/64 pouces largeur x 5-13/32 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |