text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : BQ2-22V

Description:  200/600 AER 2 DBL OUV MNCHN CU/AL

CUP: 624871002149

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs à boîtier standard 200 ampères 600 volts. 4 mâchoires de contact. Aérien, ouverture pour deux manchons avec manchon 2 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Residential Single Meter Sockets

Special Features

Supplied with screw type ring

Application

For overhead installation

Specifications

Voltage Rating

600 V

Phase

1 Phase

Enclosure

Weatherproof Type 3R

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Size

15-5/8 Inches Height x 8-47/64 Inches Width x 5-13/32 Inches Depth

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here