Alternate Catalog No. : BPC 750
n° de catalogue : BPC750
Description: BROCHES BI PIN AL CU 750KCMIL
CUP: 783786710164
Cosse à broche bi-métallique. 750 kcmil. Température de fonctionnement aluminium 90 degrés Celcius. 600 volts maximum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses sans soudure pour conducteurs en cuivre |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Calibre de fils |
750 kcmil |