n° de catalogue : BP320-V-250
Description: 320A 120/240 AR C/A CONN 2 TROU
CUP: 624871012049
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs gris autonome 320 ampères 120/240V combiné aérien avec mécanisme de contournement. Avec ensemble de connecteurs 2 x 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Socles de compteurs résidentiels - simples |
|
Caractéristiques spéciales |
Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser |
|
Application |
Pour service souterrain |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Phase |
1 Phase |
|
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
|
Marque de produit |
Microlectric |
|
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
|
Grosseur |
34-1/16 pouces hauteur x 5-15/16 pouces largeur x 15-9/16 pouces profondeur |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 27716 | 463201 | N/A | 70045836_2017-03-28 | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |