text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : BP320-V

Description:  320A 120/240 ARIEN AVEC CONTOURN

CUP: 624871010205

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs gris autonome 320 ampères 120/240V combiné aérien avec mécanisme de contournement.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser

Application

Pour service aérien

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

34-1/16 pouces hauteur x 5-15/16 pouces largeur x 15-9/16 pouces profondeur

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 27716 463201 N/A 70045836_2017-03-28 N/A

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here