text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BP320-TV-250B

Description:  320A 120/240 S-TER B CONTOURN DBL

CUP: 624871013183

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs gris autonome 320 ampères 120/240V combiné souterrain avec mécanisme de contournement. Avec ensemble de connecteurs 2 x 250 kcmil
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs résidentiels - simples

Caractéristiques spéciales

Fourni avec anneaux d’étanchéité à visser

Application

Pour service souterrain

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716

Dimensions

Grosseur

34-1/16 pouces hauteur x 5-15/16 pouces largeur x 15-9/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici