text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BP250

Description:  KIT DE CONNECTEUR POUR BP320 2X250

CUP: 624871010816

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ensemble de connecteurs 2 x 250 kcmil
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Kit de connecteur de fils

Caractéristiques spéciales

Permet la connexion directe de deux boîtes de jonction

Application

Pour socles de compteurs de série BP320

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 27716 463201 N/A 70045836_2017-03-28 N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici