text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BO512

Description:  BOULON OEIL OVALE 5/8 X 12PO GALV

CUP: 624871008769

Accessoire pour socles de compteurs. Boulon à oeil oval. Longueur de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boulons à œil

Spécifications

Matériau

Acier

Filet

Parallèle

Nombre d'écrous

1

Type d'écrou

Carrée

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Dimensions

Longueur

12 pouces

Diamètre

5/8 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici