text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : BMS 750 C

n° de catalogue : BMS750C

Description:  BROCHES BI PIN AL CU 750 KCMIL

CUP: 783786709878

Cosse à broche bi-métallique. 750 kcmil. Température de fonctionnement aluminium 90 degrés Celcius. 600 volts maximum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses sans soudure pour conducteurs en cuivre

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167

Dimensions

Calibre de fils

750 kcmil