n° de catalogue : BMN-M20
Description: CONTRE-ECROU-PA-M20X1-5-NOIR
CUP: 786209947321
Contre-écrou hexagonal, métrique, polyamide noir. Pour filet métrique M20x1,5. Grosseur de clef 26 millimètres. Hauteur 6 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High torques
- Safe system connection
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
Descripteurs
Catégorie |
Contre-écrous |
Caractéristiques spéciales |
Très bonnes propriétés chimiques |
Application |
Convient à des applications variées |
Spécifications
Matériau de construction |
Polyamide 6 |
Type d'écrou |
Hexagonal |
Type de filet |
Métrique |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Pas de filets |
M20x1,5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |