n° de catalogue : BLNO-M508
Description: CONN DROIT DIV PA6 M50 NOIR
CUP: 786209998347
Connecteur métrique droit noir, divisible. Filet métrique M50x1,5. Pour conduits de largeur nominale 48, métrique 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP54 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M50 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |