text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BLNO-M406

Description:  FTNG SPLIT PA6 NW36 M40 IP54 BLK

CUP: 786209998323

Connecteur métrique droit noir, divisible. Filet métrique M40x1,5. Pour conduits de largeur nominale 36, métrique 40.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP54

Couleur

Noir

Connexion

M40

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW36

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant