n° de catalogue : BLNO-M329
Description: FTNG SPLIT PA6 NW29 M32 IP54 BLK
CUP: 786209998316
Connecteur métrique droit noir, divisible. Filet métrique M32x1,5. Pour conduits de largeur nominale 29, métrique 32.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP54 |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M32 |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW29 |