text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BLN-M20

Description:  LOCKNUT DIVISIBLE PA6 M20 BLK

CUP: 786209998392

Contre-écrou métrique noir, divisible, filet métrique M20x1,5. Compatible avec les connecteurs BLNO.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Caractéristiques spéciales

Haute résistance aux chocs

Application

Convient à des applications variées

Spécifications

Matériau de construction

Polyamide 6

Type d'écrou

Hexagonal

Type de filet

Métrique

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Pas de filets

M20x1,5