n° de catalogue : BKBH-M508
Description: FTNG 90D PA6 M50 NW48 IP69 BLK
CUP: 786209946829
Connecteur noir coudé à 90 degrés, IP69K. Filet métrique M50x1,5. Pour conduit de grosseur nominale 48.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Pour des applications avec des exigences techniques élevées et dans les conditions climatiques les plus exigeantes |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP69K |
Couleur |
Noir |
Connexion |
M50 |
Cote de température |
-50 degrés C à +150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 |