text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : BKAH-M162

Description:  FTNG 45D PA6 M16 NW12 IP69 BLK

CUP: 786209946584

Connecteur noir coudé à 45 degrés, IP69K. Filet métrique M16x1,5. Pour conduit de grosseur nominale 12.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour des applications avec des exigences techniques élevées et dans les conditions climatiques les plus exigeantes

Spécifications

Matériau

Polyamide 6

Classe d'isolation

IP69K

Couleur

Noir

Connexion

M16

Cote de température

-50 degrés C à +150 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW12

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant