n° de catalogue : BK58-500-AL
Description: HARDWARE KIT 5/8-11 5 IN LW NUT AL
CUP: 75114407755
Aluminum Hardware Kit, includes 5/8-11 x 5 inch Long Bolt with 5/8 inch Lock Washer and 5/8 inch Nut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Includes Bolt, Lock Washer and Nut |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5/8 in |